Meny Sök

Handbrytare 1NO 4 A Svart IP 65

IP50 Two position key operated button. Indicator stays in position after operation.
Artikelnummer:

1339756

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 866,2069 kr
10 - 29 412,4795 kr
30 + 371,3431 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

866,21 kr

1 x 866,2069 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 22.0 mm
Färg Svart
Typ av kretsarrangemang 1NO
Bredd 30.0 mm
Höjd 48.0 mm
Typ IP 50
Temperaturområde -15 - 70 °C
Knapptyp Tryckknapp
Commodity Code 8536508090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss