Meny Sök

Handbrytare 2NO 4 A Svart IP 65

IP50 Three position key operated button. Indicator returns to initial position after operation.
Artikelnummer:

1339752

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 811,1539 kr
10 - 29 386,2637 kr
30 + 347,6374 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

811,15 kr

1 x 811,1539 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 22.0 mm
Färg Svart
Typ av kretsarrangemang 2NO
Bredd 30.0 mm
Höjd 48.0 mm
Typ IP 50
Temperaturområde -15 - 70 °C
Knapptyp Tryckknapp
Commodity Code 8536508090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss