Meny Sök

Nödstopp 1NC 4 A Röd IP 65

IP50 Pull-to-release emergency stop button designed to be panel mounted in a 22mm cut out
Artikelnummer:

1339746

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 405,2841 kr
10 - 29 192,9924 kr
30 + 177,6534 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

405,28 kr

1 x 405,2841 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 22.0 mm
Färg Röd
Typ av kretsarrangemang 1NC
Bredd 30.0 mm
Höjd 48.0 mm
Temperaturområde -15 - 70 °C
Knapptyp Tryckknapp
Commodity Code 8536508090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss