Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 793,5986 kr |
5 - 9 | 687,0813 kr |
10 + | 627,807 kr |
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyetentereftalat |
Säljs per | Rulle |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 45.0 - 105.0 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 1.772 - 4.134 in |
Nominell innerdiameter | 64.0 mm |
Nominell innerdiameter | 2.52 in |
Totallängd | 15.2 m |
Totallängd | 49.869 ft |
Rullängd | 15.2 m |
Rullängd | 49.869 ft |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL224 VW-1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta