Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 2,0974 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibla paneltjocklekar | 3.0 - 5.2 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.118 - 0.205 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 6.4 - 6.5 mm | 0.252 - 0.256 in |
Kompatibla dörrtjocklekar | 3.0 - 5.2 mm |
Kompatibla dörrtjocklekar | 0.118 - 0.205 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 6.0 mm | 0.236 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.9 - 6.1 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.232 - 0.24 in |
Huvudets höjd | 7.0 mm |
Huvudets höjd | 0.276 in |
Huvuddiameter | 8.3 mm |
Huvuddiameter | 0.327 in |
Flänshöjd | 7.0 mm |
Flänshöjd | 0.276 in |
Ankarlängd | 9.5 mm |
Ankarlängd | 0.374 in |
Kompatibla artikelnummer (alla) | SLG-3M-B, SLG-3M-W |
Nittyp | Nitar för snäpplås |
Typ | Mini Grip-kolv |
Allt material | Nylon 6/6 |
Färg | Svart |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta