Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,4531 kr |
5000 - 9999 | 2,4074 kr |
10000 + | 2,3617 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibla paneltjocklekar | 3.0 - 5.2 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.118 - 0.205 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 8.1 - 8.2 mm | 0.319 - 0.323 in |
Kompatibla dörrtjocklekar | 3.0 - 5.2 mm |
Kompatibla dörrtjocklekar | 0.118 - 0.205 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 7.6 mm | 0.299 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.5 - 7.7 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.295 - 0.303 in |
Huvudets höjd | 6.5 mm |
Huvudets höjd | 0.256 in |
Huvuddiameter | 9.4 mm |
Huvuddiameter | 0.37 in |
Flänshöjd | 6.5 mm |
Flänshöjd | 0.256 in |
Ankarlängd | 10.0 mm |
Ankarlängd | 0.394 in |
Kompatibla artikelnummer (alla) | SLG-2L-B, SLG-2L-W |
Nittyp | Nitar för snäpplås |
Typ | Mini Grip-kolv |
Allt material | Nylon 6/6 |
Färg | Vit |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta