Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,9209 kr |
5000 - 9999 | 1,506 kr |
10000 + | 1,4362 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibla paneltjocklekar | 2.0 - 4.0 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.079 - 0.157 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
Kompatibla dörrtjocklekar | 2.0 - 4.0 mm |
Kompatibla dörrtjocklekar | 0.079 - 0.157 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 4.6 mm | 0.181 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.5 - 4.65 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.177 - 0.183 in |
Huvudets höjd | 6.0 mm |
Huvudets höjd | 0.236 in |
Huvuddiameter | 6.5 mm |
Huvuddiameter | 0.256 in |
Flänshöjd | 6.0 mm |
Flänshöjd | 0.236 in |
Ankarlängd | 7.6 mm |
Ankarlängd | 0.299 in |
Kompatibla artikelnummer (alla) | SLG-1S-B, SLG-1S-W |
Nittyp | Nitar för snäpplås |
Typ | Mini Grip-kolv |
Allt material | Nylon 6/6 |
Färg | Svart |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta