Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 1,0635 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibla paneltjocklekar | 2.5 - 4.5 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.098 - 0.177 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 4.7 mm | 0.185 in |
Kompatibla dörrtjocklekar | 2.5 - 3.0 mm |
Kompatibla dörrtjocklekar | 0.098 - 0.118 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.5 - 4.6 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.177 - 0.181 in |
Huvudets höjd | 1.2 mm |
Huvudets höjd | 0.047 in |
Huvuddiameter | 6.5 mm |
Huvuddiameter | 0.256 in |
Flänshöjd | 1.2 mm |
Flänshöjd | 0.047 in |
Ankarlängd | 8.1 mm |
Ankarlängd | 0.319 in |
Kompatibla artikelnummer (alla) | SLPB-2S-W |
Nittyp | Nitar för snäpplås |
Typ | Genomföring |
Allt material | Polykarbonat |
Färg | Vit |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta