Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 2,2579 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibla paneltjocklekar | 2.0 - 4.2 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.079 - 0.165 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 6.4 mm | 0.252 in |
Kompatibla dörrtjocklekar | 1.6 - 2.0 mm |
Kompatibla dörrtjocklekar | 0.063 - 0.079 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 5.95 - 6.0 mm | 0.234 - 0.236 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.0 - 6.1 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.236 - 0.24 in |
Huvudets höjd | 1.8 mm |
Huvudets höjd | 0.071 in |
Huvuddiameter | 8.5 mm |
Huvuddiameter | 0.335 in |
Flänshöjd | 1.8 mm |
Flänshöjd | 0.071 in |
Ankarlängd | 8.5 mm |
Ankarlängd | 0.335 in |
Kompatibla artikelnummer (alla) | SLPB-2M-B |
Nittyp | Nitar för snäpplås |
Typ | Genomföring |
Allt material | Polykarbonat |
Färg | Svart |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta