Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 2,2494 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibla paneltjocklekar | 3.0 - 5.2 mm |
---|---|
Kompatibla paneltjocklekar | 0.118 - 0.205 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 8.1 mm | 0.319 in |
Kompatibla dörrtjocklekar | 2.5 - 3.0 mm |
Kompatibla dörrtjocklekar | 0.098 - 0.118 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.5 - 7.7 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.295 - 0.303 in |
Huvudets höjd | 2.0 mm |
Huvudets höjd | 0.079 in |
Huvuddiameter | 10.8 mm |
Huvuddiameter | 0.425 in |
Flänshöjd | 2.0 mm |
Flänshöjd | 0.079 in |
Ankarlängd | 10.0 mm |
Ankarlängd | 0.394 in |
Kompatibla artikelnummer (alla) | SLPB-2L-B |
Nittyp | Nitar för snäpplås |
Typ | Genomföring |
Allt material | Polykarbonat |
Färg | Svart |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta