Meny Sök

Munstycken för kylslang - Platt öppning

I lager

Munstycken för kylslang med platt öppning ger en större spridning av kylmedlet. Sortimentet är kompatibelt med kylslangar på 1/4" och 1/2". Det platta munstycket kläms fast på den ledade delen av kylslangsadaptern. Materialet är acetal för att ge en styv finish som klarar tryck.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel inre slangdiameter Skårans bredd Total höjd Köp
28,5863 kr - 37,0924 kr I produktion
6.4 mm
16.0 mm
27.5 mm
37,7897 kr - 49,2242 kr 98 I lager
41.0 mm
45.0 mm
Platt diffuser 27.5 mm (H) 16.0 mm (W)

466445

Prisintervall
37,0924 kr - 28,5863 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kompatibel inre slangdiameter
    6.4 mm
  • Total höjd
    27.5 mm
  • Skårans bredd
    16.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyacetal
Platt diffuser 45.0 mm (H) 41.0 mm (W)

466446

Prisintervall
49,2242 kr - 37,7897 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Skårans bredd
    41.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyacetal