Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,3941 kr |
Han-klämma, huvudhöjd | 3.0 mm |
---|---|
Han-klämma, huvudhöjd | 3.0 mm |
Han-klämma, skaftlängd | 44.0 mm |
Han-klämma, skaftlängd | 1.732 in |
Han-klämma skaftdiameter | 6.0 mm |
Han-klämma skaftdiameter | 0.236 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 8.0 - 20.0 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.315 - 0.787 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 12.0 - 46.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.472 - 1.811 in |
Hon-bricka, huvudhöjd | 3.0 mm |
Hon-bricka, huvudhöjd | 3.0 mm |
Hon-bricka, skaftlängd | 12.0 mm |
Hon-bricka, skaftlängd | 0.472 in |
Navets höjd | 14.0 mm |
Navets höjd | 0.551 in |
Drifttemperaturområde | -50 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -58 - 185 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB;UL94 V-0 |
Nitmaterial | Lågdensitetspolyeten |
Brickans material | Polypropen |
Färg | Svart |
Nittyp | Snäppfäste |
Typ av nitfäste | Hopsnäppbar |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta