Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3479 kr |
5000 - 19999 | 1,2131 kr |
20000 + | 1,0917 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Han-klämma, huvudhöjd | 2.5 mm |
---|---|
Han-klämma, huvudhöjd | 2.5 mm |
Han-klämma, skaftlängd | 58.7 mm |
Han-klämma, skaftlängd | 2.311 in |
Han-klämma skaftdiameter | 3.1 mm |
Han-klämma skaftdiameter | 0.122 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 3.1 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.122 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 3.2 - 55.6 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.126 - 2.189 in |
Hon-bricka, huvudhöjd | 2.5 mm |
Hon-bricka, huvudhöjd | 2.5 mm |
Hon-bricka, skaftlängd | 58.7 mm |
Hon-bricka, skaftlängd | 2.311 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Nitmaterial | Nylon 6/6 |
Brickans material | Nylon 6/6 |
Färg | Naturfärgad |
Nittyp | Snäppfäste |
Typ av nitfäste | Hopsnäppbar |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta