Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 475,4042 kr |
20 - 99 | 198,4727 kr |
100 + | 188,4543 kr |
Nyckeltyp | Olika låsande |
---|---|
Spärrmekanism | Vänsterspärr; Högerspärr |
Handtagsfärg | Svart |
Ytfinish, handtag | Pulverlackerad |
Handtagsmaterial | Zamak |
Material (kroppen) | PA |
Tillämpning(ar) | Skåp |
Cylinderdjup | 16.9 mm |
Cylinderdjup | 0.665 in |
Diameter, pipa | 72.0 mm |
Diameter, pipa | 2.835 in |
Paneltjocklekar | 13.4 mm |
Paneltjocklekar | 0.528 in |
Monteringshål diameter | 84.0 mm |
Monteringshål diameter | 3.307 in |
Låsområde | 14.8 mm |
Låsområde | 0.583 in |
Commodity Code | 7907000090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta