Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 461,19 kr |
5 + | 218,5492 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximal paneltjocklek | 25.0 mm |
---|---|
Maximal paneltjocklek | 0.984 in |
Cylinderdjup | 25.0 mm |
Cylinderdjup | 0.984 in |
Diameter på skruvhål | 4.0 mm |
Diameter på skruvhål | 0.157 in |
Diameter, genomgående hål | 18.0 mm |
Diameter, genomgående hål | 0.709 in |
Regellängd | 8.7 mm |
Regellängd | 0.343 in |
Allt material | Kromad pressgjuten zinklegering |
Slutför | Zinc Plated |
Spärrmekanism | Vertikal |
Låsande | Oliklåsande |
Tillämpning(ar) | Byrålåda |
Tillämpning(ar) | Skåp |
Tillämpning(ar) | Dörr med gångjärn |
Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta