Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 39,904 kr |
10 - 19 | 35,9136 kr |
20 - 49 | 33,9184 kr |
50 - 99 | 31,9232 kr |
100 + | 29,928 kr |
Typ | Dubbla skalor |
---|---|
Monteringstyp | Screw Mount |
Antal monteringshål | 2.0 |
Location of "0" point | Right Hand |
d1 | 3.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
w1 | 15.0 |
Material | Aluminium |
Commodity Code | 8466209800 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta