Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6309 kr |
5000 - 19999 | 0,5678 kr |
20000 + | 0,5111 kr |
Gängstorlek | M6 |
---|---|
Diameter, stigning | 1.0 mm |
Diameter, stigning | 0.039 in |
Gängans längd | 10.0 mm |
Gängans längd | 0.394 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Kryssbits |
Material | PA |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta