Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 0,916 kr |
2500 - 9999 | 0,8244 kr |
10000 + | 0,7419 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | M6 |
---|---|
Diameter, stigning | 1.0 mm |
Diameter, stigning | 0.039 in |
Gängans längd | 50.0 mm |
Gängans längd | 1.969 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | PA |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta