Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 0,7504 kr |
2500 - 9999 | 0,6753 kr |
10000 + | 0,6078 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | M5 |
---|---|
Diameter, stigning | 0.8 mm |
Diameter, stigning | 0.031 in |
Gängans längd | 25.0 mm |
Gängans längd | 0.984 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | PA |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta