Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4905 kr |
5000 - 19999 | 0,4414 kr |
20000 + | 0,3973 kr |
Gängstorlek | M4 |
---|---|
Diameter, stigning | 0.7 mm |
Diameter, stigning | 0.028 in |
Gängans längd | 10.0 mm |
Gängans längd | 0.394 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Kryssbits |
Material | PA |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta