Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4684 kr |
5000 - 19999 | 0,4216 kr |
20000 + | 0,3794 kr |
Gängstorlek | M3 |
---|---|
Diameter, stigning | 0.5 mm |
Diameter, stigning | 0.02 in |
Gängans längd | 25.0 mm |
Gängans längd | 0.984 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Kryssbits |
Material | PA |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta