Meny Sök

Skruv Kryssbits M2.5 8.0 mm PA Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till N FE 25-121 endast som vägledning.
Artikelnummer:

50M025045P008

34145 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4485 kr
5000 - 19999 0,4037 kr
20000 + 0,3634 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

448,50 kr

1000 x 0,4485 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 4.8 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Gängstorlek M2.5
Diameter, stigning 0.5 mm
Gängans längd 8.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PA
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer N FE 25-121

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss