Meny Sök

Skruv Kryssbits M2 16.0 mm PA Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till N FE 25-121 endast som vägledning.
Artikelnummer:

50M020040P016

2557 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4611 kr
5000 - 19999 0,415 kr
20000 + 0,3735 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

461,10 kr

1000 x 0,4611 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 3.8 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Gängstorlek M2
Diameter, stigning 0.4 mm
Gängans längd 16.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PA
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer N FE 25-121

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss