Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 2,8446 kr |
500 - 999 | 2,6494 kr |
1000 + | 2,0498 kr |
Huvuddiameter | 12.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.472 in |
Huvudets höjd | 4.6 mm |
Huvudets höjd | 0.181 in |
Gängstorlek | M6 |
Gängans längd | 16.0 mm |
Gängans längd | 0.63 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Kryssbits |
Material | Nylon |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | N FE 25-121 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta