Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 197,2853 kr |
25 - 124 | 140,9181 kr |
125 - 249 | 133,0856 kr |
250 + | 125,2664 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 10.5 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.413 in |
Huvudets höjd | 3.9 mm |
Huvudets höjd | 0.154 in |
Gängstorlek | M6 |
Gängans längd | 30.0 mm |
Gängans längd | 1.181 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Kryssbits |
Material | PPS |
Slutför | Utan finish |
Färg | Beige |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | UL94 V-0 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta