Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 99 | 48,7434 kr |
100 - 499 | 34,8167 kr |
500 - 999 | 31,3298 kr |
1000 + | 29,5863 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 2.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.079 in |
Huvudets höjd | 0.5 mm |
Huvudets höjd | 0.02 in |
Gängstorlek | M1.4 |
Diameter, stigning | 2.5 mm |
Diameter, stigning | 0.098 in |
Gängans längd | 2.5 mm |
Gängans längd | 0.098 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Kryssbits |
Material | PEEK |
Slutför | Utan finish |
Färg | Brun |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | UL94 V-0 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta