Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 14,4629 kr |
500 - 999 | 13,5119 kr |
1000 + | 12,6534 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 1.8 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.071 in |
Huvudets höjd | 0.5 mm |
Huvudets höjd | 0.02 in |
Gängstorlek | M1.2 |
Gängans längd | 2.0 mm |
Gängans längd | 0.079 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Kryssbits |
Material | Reny |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | UL94 HB |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta