Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 1,4223 kr |
500 - 999 | 1,255 kr |
1000 + | 0,9022 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 6.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.236 in |
Huvudets höjd | 1.8 mm |
Huvudets höjd | 0.071 in |
Gängstorlek | M3 |
Gängans längd | 5.0 mm |
Gängans längd | 0.197 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | Nylon |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | DIN 85 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta