Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 1,6594 kr |
500 - 999 | 1,4641 kr |
1000 + | 1,0486 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 5.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.197 in |
Huvudets höjd | 1.6 mm |
Huvudets höjd | 0.063 in |
Gängstorlek | M2.5 |
Gängans längd | 6.0 mm |
Gängans längd | 0.236 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | Nylon |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | DIN 85 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta