Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 1,7291 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 9.8 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.386 in |
Huvudets höjd | 3.0 mm |
Huvudets höjd | 0.118 in |
Gängstorlek | M5 |
Diameter, stigning | 0.8 mm |
Diameter, stigning | 0.031 in |
Gängans längd | 40.0 mm |
Gängans längd | 1.575 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | PA |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta