Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 0,9593 kr |
Huvuddiameter | 8.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.315 in |
Huvudets höjd | 2.4 mm |
Huvudets höjd | 0.094 in |
Gängstorlek | M4 |
Diameter, stigning | 0.7 mm |
Diameter, stigning | 0.028 in |
Gängans längd | 16.0 mm |
Gängans längd | 0.63 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | PA |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta