Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 1,9382 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 11.5 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.453 in |
Huvudets höjd | 4.6 mm |
Huvudets höjd | 0.181 in |
Gängstorlek | M6 |
Diameter, stigning | 1.0 mm |
Diameter, stigning | 0.039 in |
Gängans längd | 8.0 mm |
Gängans längd | 0.315 in |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drevtyp | Kryssbits |
Material | PA |
Slutför | Utan finish |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifikationer | N FE 25-121 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta