Antal | Enhetspris |
---|---|
25 - 249 | 26,7735 kr |
250 - 999 | 14,0657 kr |
1000 + | 11,7856 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 20.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.787 in |
Huvudets höjd | 6.0 mm |
Huvudets höjd | 0.236 in |
Gängans längd | 70.0 mm |
Gängans längd | 2.756 in |
Gängstorlek | M10 |
Skruvtyp | Maskinskruv |
Drevtyp | Bits med spår |
Typ av huvud | Förbandsskruvshuvud |
Färg | Naturfärgad |
Slutför | Utan finish |
Specifikationer | DIN 85 |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Nylon 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta