Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 59 | 89,245 kr |
60 + | 80,6914 kr |
Total höjd | 8.0 mm |
---|---|
Total höjd | 0.315 in |
Högsta drifttemperatur | 100 °C |
Högsta drifttemperatur | 212 °F |
Gängstorlek | M5 |
Total diameter | 18.9 mm |
Total diameter | 0.744 in |
Dragstyrka | 9.2 kg |
Dragstyrka | 9.2 kg |
Magnetmaterial | Neodym |
Form | Cylindrisk |
Beläggning | Krompläterad |
Commodity Code | 8505111065 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta