Meny Sök

Bricka 6.2 mm 12.7 mm 3.8 mm PA

Artikelnummer:

016006000001

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,1629 kr
1000 + 0,8338 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

581,45 kr

500 x 1,1629 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Tjocklek 3.8 mm
Innerdiameter 6.2 mm
Ytterdiameter 12.7 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M6
Slutför Jämn
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Material PA
Allt material Polyamid 6.6
Standard RoHs

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss