Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 5,0073 kr |
5000 + | 3,4507 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Genomskinlig |
---|---|
Allt material | Polykarbonat |
Huvudform | Välvd |
Håldiameter | 1.5 mm |
Håldiameter | 0.059 in |
Avstånd mellan hålen i längdriktning | 4.7 mm |
Avstånd mellan hålen i längdriktning | 0.185 in |
Total bredd | 6.4 mm |
Total bredd | 0.252 in |
Rördiameter | 3.0 mm |
Rördiameter | 0.118 in |
Rörlängd | 16.5 mm |
Rörlängd | 0.65 in |
Skruvlängd | 2.5 mm |
Skruvlängd | 0.098 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Antal i förpackningen | 1000 |
Modell | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta