Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 245,354 kr |
100 - 249 | 220,8186 kr |
250 - 749 | 196,2831 kr |
750 + | 171,7477 kr |
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 12.0 |
l2 025 | 20.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
Material | Titan G5 |
Drevtyp | Sexkantsbit |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta