Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 45,746 kr |
50 - 99 | 38,8452 kr |
100 - 199 | 36,6191 kr |
200 - 499 | 34,2817 kr |
500 - 999 | 32,0556 kr |
1000 + | 29,7182 kr |
För tråd d1 | M8 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.90 |
d2 | 13.0 |
H1 | 4.0 |
l1 | 0.90 |
D3 | 20.0 |
Installationskula dia. d4 | 13.0 |
d6 | 15.5 |
Sheet metal gauge | 20.0 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta