Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 37,2869 kr |
50 - 99 | 31,7217 kr |
100 - 199 | 29,8295 kr |
200 - 499 | 27,9373 kr |
500 - 999 | 26,1565 kr |
1000 + | 24,2643 kr |
För tråd d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.90 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 0.90 |
D3 | 15.0 |
Installationskula dia. d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Sheet metal gauge | 20.0 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta