Meny Sök

Position Indicator Anti-Clockwise 20.0 mm 1.0 mm

Orange Polyamide Dial Position Counter has a 5 digit top readout display and socket head grub screw for fitting to the shaft.
Artikelnummer:

497600

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 958,5477 kr
25 + 845,9071 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

958,55 kr

1 x 958,5477 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Orange
Full Material Polyamide Based Technopolymer
Readout Type Top
Rotation Anti-Clockwise
Inside Diameter 20.0 mm
Overall Height 66.5 mm
Overall Thickness 37.0 mm
Overall Width 48.0 mm
Number of Display Digits 5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss