Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 185,2781 kr |
25 - 49 | 102,0301 kr |
50 + | 82,642 kr |
Regellängd | 45.0 mm |
---|---|
Regellängd | 1.772 in |
Huvudets höjd | 19.5 mm |
Huvudets höjd | 0.768 in |
Maximalt grepp | 8.5 mm |
Maximalt grepp | 0.335 in |
Monteringshålets längd | 22.2 mm |
Monteringshålets längd | 0.874 in |
Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
Monteringshålets bredd | 0.795 in |
Inriktning vid montering | Universell |
Material (kroppen) | Kromad pressgjuten zinklegering |
Regelmaterial | Stål |
Slutför | Svart pulverlackering |
Färg | Svart |
Nyckeltyp | Utan nyckel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta