Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 185,3145 kr |
50 + | 84,3365 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regellängd | 45.0 mm |
---|---|
Regellängd | 1.772 in |
Huvudets höjd | 19.5 mm |
Huvudets höjd | 0.768 in |
Hylsans höjd | 18.5 mm |
Hylsans höjd | 0.728 in |
Knopphöjd | 45.0 mm |
Knopphöjd | 1.772 in |
Maximalt grepp | 28.5 mm |
Maximalt grepp | 1.122 in |
Monteringshålets längd | 22.2 mm |
Monteringshålets längd | 0.874 in |
Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
Monteringshålets bredd | 0.795 in |
Inriktning vid montering | Universell |
Tätningsmaterial | Gummi |
Material (kroppen) | Kromad pressgjuten zinklegering |
Regelmaterial | Stål |
Slutför | Krompläterad |
Färg | Krom |
Nyckeltyp | Utan nyckel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta