Meny Sök

Key Latch 5.0 mm Double Bit Key 50.0 mm Zinc Alloy

Artikelnummer:

06411154030E

173 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 352,584 kr
50 + 188,5301 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

352,58 kr

1 x 352,584 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Key Type 5.0 mm Double Bit Key
Cam Material Die Cast Zinc Alloy
Housing Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 50.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 40.0 mm
Grip Range 50.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss