Meny Sök

Key Latch 5.0 mm Double Bit Key 30.0 mm Zinc Alloy

Artikelnummer:

06411153030E

344 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 325,2811 kr
50 + 174,1673 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

325,28 kr

1 x 325,2811 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Key Type 5.0 mm Double Bit Key
Cam Material Die Cast Zinc Alloy
Housing Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 40.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 30.0 mm
Grip Range 30.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss