Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,3303 kr |
5000 + | 3,0508 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 11.9 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.469 in |
Huvuddiameter | 14.6 mm |
Huvuddiameter | 0.575 in |
Paneltjocklekar | 1.0 - 2.7 mm |
Paneltjocklekar | 0.039 - 0.106 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 9.0 - 11.4 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.354 - 0.449 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 8.8 - 9.6 mm | 0.346 - 0.378 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in |
Drifttemperaturområde | -50 - 100 °C |
Drifttemperaturområde | -58 - 212 °F |
Spårstorlek | 1.8 mm |
Spårstorlek | 1.8 mm |
Huvudets höjd | 6.3 mm |
Huvudets höjd | 0.248 in |
Nittyp | Kvartsvarvsfäste |
Drevtyp | Bits med spår |
Hålform | Rektangulär |
Typ av nitfäste | Kvartsvarv |
Allt material | Acetal |
Färg | Vit |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Modell | Style 1 |
Förmonterad nit | Ja |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta