Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 6,2862 kr |
1000 - 4999 | 4,4901 kr |
5000 - 9999 | 4,0718 kr |
10000 + | 3,3745 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 16.0 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.63 in |
Huvuddiameter | 19.5 mm |
Huvuddiameter | 0.768 in |
Paneltjocklekar | 1.4 - 1.8 mm |
Paneltjocklekar | 0.055 - 0.071 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 10.0 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.394 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 10.0 mm | 0.394 in |
Spårstorlek | 2.0 mm |
Spårstorlek | 2.0 mm |
Huvudets höjd | 6.0 mm |
Huvudets höjd | 0.236 in |
Nittyp | Kvartsvarvslås |
Drevtyp | Bits med spår |
Hålform | Rund |
Typ av nitfäste | Kvartsvarv |
Allt material | Polyoximetylen |
Färg | Svart |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | Style 2 |
Förmonterad nit | Ja |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta