Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 6,9304 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 16.6 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.654 in |
Huvuddiameter | 15.0 mm |
Huvuddiameter | 0.591 in |
Paneltjocklekar | 6.0 - 8.2 mm |
Paneltjocklekar | 0.236 - 0.323 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 9.0 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.354 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 9.0 mm | 0.354 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 9.0 mm | 0.354 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Spårstorlek | 1.8 mm |
Spårstorlek | 1.8 mm |
Huvudets höjd | 3.8 mm |
Huvudets höjd | 0.15 in |
Nittyp | Kvartsvarvsfäste |
Drevtyp | Bits med nedsänkt kryss |
Hålform | Rund |
Typ av nitfäste | Kvartsvarv |
Allt material | Polyoximetylen |
Färg | Svart |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | Style 6 |
Förmonterad nit | Nej |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta