Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 5,4383 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 15.4 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.606 in |
Huvuddiameter | 19.9 mm |
Huvuddiameter | 0.783 in |
Paneltjocklekar | 3.5 - 6.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.138 - 0.236 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 8.0 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.315 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 8.0 mm | 0.315 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 8.0 mm | 0.315 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Spårstorlek | 1.8 mm |
Spårstorlek | 1.8 mm |
Huvudets höjd | 2.9 mm |
Huvudets höjd | 0.114 in |
Nittyp | Kvartsvarvsfäste |
Drevtyp | Bits med nedsänkt kryss |
Hålform | Rund |
Typ av nitfäste | Kvartsvarv |
Allt material | Polyoximetylen |
Färg | Svart |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | Style 6 |
Förmonterad nit | Nej |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta