Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 4,9642 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 11.9 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.469 in |
Huvuddiameter | 16.0 mm |
Huvuddiameter | 0.63 in |
Paneltjocklekar | 2.5 - 5.0 mm |
Paneltjocklekar | 0.098 - 0.197 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.0 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.276 in |
Diameteromfång, hål i fast panel | 7.0 mm | 0.276 in |
Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 7.0 mm | 0.276 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Spårstorlek | 1.8 mm |
Spårstorlek | 1.8 mm |
Huvudets höjd | 2.3 mm |
Huvudets höjd | 0.091 in |
Nittyp | Kvartsvarvsfäste |
Drevtyp | Bits med nedsänkt kryss |
Hålform | Rund |
Typ av nitfäste | Kvartsvarv |
Allt material | Polyoximetylen |
Färg | Svart |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | Style 6 |
Förmonterad nit | Nej |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta