Meny Sök

Snap Fit Plug 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Artikelnummer:

466931

17 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 2,1294 kr
500 + 1,521 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

106,47 kr

50 x 2,1294 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Flat
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 16.7 mm
Compatible Hole Diameter 14.3 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss